Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters logo

Högbytorp is one of Ragn-Sell’s plants and Sweden’s leading recycling facility. Every day, Högbytorp receives around 2,000 tonnes of waste material. Here it is sorted, treated and cleaned. An increasingly small proportion is deposited in landfills, and much of it goes back into the ecocycle in the form of fuel or new products. As the demand for heating in Bro is lower in the summer, Högbytorp has a surplus of landfill gas between May and October, a surplus that was previously transported away. One man recognised the potential in this, and contacted Munters with an idea.

Pikatiedot

  • hyödyntää lämpöä jäähdytyksessä
  • pienet käyttökustannukset
  • helppo asentaa ja huoltaa ei vaadi erityisosaamista
  • CFC vapaa
  • ei kompressoreja eikä lauhduttimia
  • yleensä n. 70 % pienempi sähköliitäntäteho
  • 90 % lämmöntalteenotto kyky
  • yksi toimittaja laitekokonaisuudelle

DesiCool™ ilmastointijärjestelmän toiminta perustuu kuivaavaan jäähdytykseen. Järjestelmässä ei ole kompressoria, mutta sen kapasiteetti on yhtä suuri kuin perinteisen CFC-pohjaisen järjestelmän. Ilman jäähdytys voidaan toteuttaa tilassa jossa lämpötila on 30 –15oC. Jäähdytyksen tehokkaaseen toimintaan, myös kesäkuukausina, tarvitaan lisälämpöä. Mitä enemmän lämpöä lisätään, sitä viilempää saadaan. Hukkalämpöä voidaan käyttää hyväksi. DesiCool järjestelmällä on monia etuja; se käyttää jäähdytyksen energianlähteenä lämpöä eikä sähköä. Laitteen lämmöntalteenottokyky on niin hyvä, että usein talvellakaan ei ole tarvetta ilman esilämmitykseen. Edellämainittujen hyötyjen ansiosta myös käyttökustannukset ovat pienet. Kompressoria ei tarvita, joten myös huoltotoimenpiteet on hoidettavissa helposti oman henkilökunnan voimin ilman ulkopuolista apua. DesiCoolin ulkoasennusversio MCUR-sarja on täydellinen ratkaisu yli 4 m3/s ilmavirtauksiin. Sisäasennuksiin yli 2 m3/s ilmavirtauksiin soveltuu MCUI sarja. Järjestelmissä joissa on jäähdytyspalkit, kastepistettä säädetään ilman tuloilman alijäähdytystä. Ilmankuivaukselle ei tarvita jäähdytyspatteria. Desicool Jäähdytyksen Toimintaperiaate Ilma kuivataan ensin kuivausroottorissa ja jäähdytetään sen jälkeen lto-roottorissa. Tavoiteolosuhteet luodaan lisäämällä evaporatiivinen jäähdytin. Poistoilma jäähdytetään evaporatiivisessa jäähdyttimessä. Lto-roottorin läpi kulkiessaan se ottaa lämpöä tuloilmasta. Poistoilma lämmitetään edelleen, yleensä 55 asteeseen, käyttämällä lämmityspatteria. Kuuma ilma poistaa kosteuden kuivaajaroottorista, jonka jälkeen se on valmis vastaanottamaan uuden kosteuskuorman. Rakenne Ulkokuori ja huoltokäytävä ovat eristettyä kaksikerroksista galvanoitua peltiä ja kehikko on eristetty. Pellit ja/tai kehikot voidaan toimittaa tilauksesta myös maalattuina. Paneeleissa on tarkastusluukut huoltokäytävästä puhallin- jäähdytin, lto-roottori ja kuivausroottorikoteloihin. Sektorit ja huoltokäytävät on varustettu valaisimilla. Laite toimitetaan kolmessa osassa. Kotelon ilmavuoto: Vuotoluokka A EN 1886:1989 mukaisesti. B-vuotoluokan kotelo on saatavana tilauksesta. Kotelon lämpöluokka: Luokka T2 EN 1886:1989 mukaan. Ilma suodattimet: Suodatin luokka F7 EN779 mukaan. Suodatinluokka F8 on saatavilla tilauksesta. Säätölaitteet Kaikki ulkoasennuksiin tarkoitetut DesiCool järjestelmät toimitetaan standardisoidulla säätöjärjestelmällä. Osa laitteistoista toimitetaan huoltokäytävään asennetulla keskuskaapilla. Kostuttimien ja venttiilien kytkimet yhdessä lämpötila-, kosteus- ja paineantureiden kanssa on asennettu ilmankäsittely-yksikköön virtauskaavion mukaisesti. Osa antureista toimitetaan irrallisina asennettavaksi vasta laitteen sijoituskohteessa. Kaikki tarvittavat keskuskaapin sähkökomponentit kuuluvat vakiotoimitukseen, kuten myös valmiit kytkennät kaapista toimilaitteille, antureille ja moottoreille. Kaapin edustassa on näyttötaulu, josta ilmenee antureiden antamat lukemat yksikön käyntitila- ja hälytystiedoista. Vakiotoimitus sisältää myös: Taajuusmuuntajat sekä tulo- että poistopuolen puhallinmoottoreille. Sähkökytkennät inverttereille ja inverttereiltä ovat myös valmiina. Esivalmisteltu pumppusarja sekä etujäähdytykselle että regenerointipatterille kuuluu toimitukseen. Kaikki putket pattereilta pumppusarjalle ovat valmiiksi eristettyjä. Vaihtoehdot: Saatavana on lukematon määrä vaihtoehtoja. Yleisimmin valitut vaihtoehdot sisältävät Paineanturit jatkuvaan paineensäätöön tuloilma- ja poistoilmakanavassa. (käytetään usein invertterin kanssa VAV-järjestelmissä) Palokaasun ilmaisin ja toimilaite palokaasupelleille. Desicool on täydellinen jäähdytysjärjestelmäratkaisu, jonka merkittävimpiä etuja on energikustannusten säästö, helppohuoltoisuus ja yksilölliset tarvelähtöiset laitevaihtoehdot.

Recycling surplus heat

While there was also a large surplus of landfill gas, Högbytorp’s existing office with 14 rooms was scheduled to be expanded by an additional 30 rooms, along with a larger dining room and changing room. The new Högbytorp premises would have room for around 80-100 employees. Before renovation, the office only had a small cooling plant and electric heating. Then the company had the idea of using its landfill gas for heating the office during the winter. Högbytorp’s property manager, Örjan Ahlström, was therefore looking for a cooling solution to make use of the company’s surplus gas. Örjan heard about the environmental and technical benefits of Munters’ DesiCool. Högbytorp had previously used traditional air conditioning with refrigerants, but, for environmental reasons, wanted to avoid this in the new office building.

A successful idea

DesiCool is a complete climate management system with sorption cooling. Although the system does not contain any compressors or refrigerants, its capacity is equivalent to a freon-based system. The outdoor temperature can be cooled from 30°C to 15°C, and, in order for the cooling process to work during the summer months, heat is required. The more heat is added, the colder it gets. DesiCool uses heat, not electricity, for cooling. In most cases, no post-heating is required in the winter, as the heat recovery rate is extremely high. These two features mean low operating costs. In addition, the unit can be serviced by the company’s own maintenance department as mandatory inspection of the refrigeration plant is no longer required. If there is surplus heat in the summer, it can be used for cooling. Ragn-Sells decided to install a DesiCool system from Munters, with an airflow of 4.8 m3/s. The DesiCool condensing unit now creates a cool supply air during the summer months by using surplus heat that was previously transported away. Ahlström says he is convinced that the operating cost is lower than it would have been with a conventional system. Ragn-Sells is one of Sweden’s largest environmental and recycling companies, and a market leader in a number of segments. The company processes and recycles waste products and waste from municipalities, industries and households at a large number of recycling plants. It takes care of hazardous waste, and conducts environmental reviews and life cycle analyses. Ragn-Sells also sells and supplies recycled waste products.

Pikatiedot

  • hyödyntää lämpöä jäähdytyksessä
  • pienet käyttökustannukset
  • helppo asentaa ja huoltaa ei vaadi erityisosaamista
  • CFC vapaa
  • ei kompressoreja eikä lauhduttimia
  • yleensä n. 70 % pienempi sähköliitäntäteho
  • 90 % lämmöntalteenotto kyky
  • yksi toimittaja laitekokonaisuudelle

Liittyvä tuotesarja

DesiCool

Ilmankuivainjärjestelmät