Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters logo

Jään muodostuminen pakastettuihin ja jäähdytettyihin elintarvikkeisiin oli tuttua, mutta ei toivottua Unileverin Birds Eye pakasteherneiden tuotantolaitoksella – mutta ei enää.

Pikatiedot

  • nopeampi täyttö
  • tarkempi annostelu ja punnitus
  • vähemmän epäkurantteja tuotteita
  • vähemmän henkilökuntaa
  • vähemmän tuotantokatkoksia
  • miellyttävämmät työskentelyolosuhteet

Pakastetut herneet kulkevat kylmävarastosta jäähdytetyn tilan läpi, jossa ne lajitellaan ja jäähdytetään toivottuun lämpötilaan punnitus- ja pakkausalueelle. Koska herneet kulkevat nopeasti eri lämpötilaolosuhteiden läpi, ne kokevat ilman kastepistevaikutuksen ja niihin muodostuu kondenssia joka jäätyy nopeasti ja muodostaa jääkiteitä. Jäätä muodostuu myös kosteuden haihtumisen vuoksi, herneen ollessa kosketuksissa lämpimiin pintoihin. Kosteina päivinä jäähileen muodostuminen voi olla hyvin voimakasta. Jään muodostumisesta on aiheutunut paljon ongelmia. Jäätä muodostuu täyttöputken sisään estäen herneiden kulkeutumisen pusseihin. Syynä on ilmaa kylmempi putki, jolloin kosteus kondensoituu putken sisäpinnoille ja muodostaa jäätä. Ongelma pahenee entisestään, koska herneiden jääpartikkelit kiinnittyivät putkessa muodostuneeseen jäähän vähän samaan tapaan kuin lumipalloilmiössä. Putken halkaisija pienenee entisestään ja aiheuttaa tuotantomäärän vähenemisen. Jäänmuodostus aiheutti laitteiden säätöongelmia täyttökoneessa, jolloin tuotantotavoitteita ei saavutettu. Täyttökoneen huurteen ja jään poistaminen asetettiinkin, IceDry ilmankäsittelyjärjestelmän, päätavoitteeksi. Nämä ongelmat hidastivat tuotantoa. Tuotannossa jouduttiin pitämään suunnittelemattomia seisokkeja jään poistoa varten putkesta ja tuotantokoneista. Myös mekaaniset korjaukset, jotka aiheutuivat suurista jääkimpaleista, pysäyttivät tuotannon. Ratkaisu Munters on asentanut useita IceDry järjestelmiä jäähdyttimiin ja kylmävarastoihin Unilever Groupissa sekä suunnitteli ja mitoitti ilmankuivaajaratkaisun estämään jään muodostumisen. Ratkaisuna oli tuottaa hyvin kuivaa ilmaa, jonka kastepiste oli alhaisempi kuin tuotteen. Täyttökone ympäröitiin kuivalla ilmalla, tuomalla sitä sisään täyttökoneen yläpuolelta. Näin estettiin jään muodostumisen mahdollisuus ilmasta ja tuotteesta siirtyvästä kosteudesta. Kuivissa olosuhteissa säätö voidaan tehdä tarkemmin ja vähentää hävikkiä. Ennen Munters-sovelluksen asentamista jään poisto saattoi kestää 15 minuuttia ja joskus jopa 1,5 tuntia. Muntersin tehokkaan sovelluksen ansiosta ovat seisokit vähentyneet lähes olemattomiin. Nyt tuotantotiloissa ei jäätä näy enää missään. Munters IceDry on ollut menestys kaksipäisessä punnituskoneessa, jossa se estää katkokset jäähdyttimessä ja varmistaa tarkan punnituksen. Jäähdyttimen ilmankuivauksen avulla tuotanto on lisääntynyt. Ilmankuivaus kylmävarastoissa on parantanut työturvallisuutta ja myös varastoitujen tuotteiden laatua. Munters IceDry toimii yhtä hyvin niin kesällä kuin talvellakin ja auttaa korkeamman tuotantoasteen saavuttamisessa vähentäen ja lyhentäen seisokkeja. Jään muodostuminen kuljetinhihnoille ja jäähdytyspattereille aiheutuu ilmavuodoista jäähdyttimiin sekä myös kosteudesta joka haihtuu tuotteista. Käytännössä ilmankuivaus eliminoi tuotantokatkoksia aiheuttavan huurteen muodostumisen, vähentää sulatuskatkoksia ja pilaantumista sekä nopeuttaa tuotannon käynnistämistä sulatuksen jälkeen. Munter IceDry poistaa ilmasta kosteuden josta voisi muodostua jäätä ja näkyvyyttä häiritsevää sumua kylmävarastoissa, oviaukoissa ja oviverhoissa. Turvallisuusnäkökohtien lisäksi jää estää vapaan liikkumisen kylmävarastossa ja ilmalukko-ovissa estäen niiden sulkeutumisen kunnolla ja nostaen ne pois paikoiltaan. Jää vaikuttaa myös jäähdytysjärjestelmän tehokkuuteen ja lisää sulatusseisokkeja ja vaikeuttaa lämpötilansäätöä. Munters poistaa kosteuden ilmasta niin, että se ei voi kondensoitua ja muodostaa jäätä jäähdytyspattereille, lattioille, seinille eikä ilmasulkuihin. Haarukkatrukit kulkevat normaalivauhdilla ja ovet toimivat vapaasti. IceDry nopeuttaa lastausta ja purkausta, koska ei ole liukastumisvaaraa, ei jäätä oviverhoilla eikä sumua ovien ympärillä jolloin myös näkyvyys on parantunut.

Problems with condensation

Pinguin Peas has more than 3,000 product lines today, freezing fresh vegetables for culinary preparation. Pinguin approached Munters with two important projects for their sites in Westrozebeke and Langemark. In Langemark, the problem was condensation formation. Here, the fresh vegetables cross in bulk through a tunnel in which the temperature borders -30°C. At the exit of the tunnel, the temperature is +10°C. The difference in temperatures caused condensation on the ceiling, ground, products and packing, with the resulting contamination risk. Another problem was condensation forming on vegetables. Peas froze again during storage in freezing rooms, which caused the peas to weld together in blocks.

Constant moisture control

Munters solved the problem by placing a desiccant dehumidifier at the exit of the tunnel. This dries room air. Munters brought back the dry air to the coldest place of the room, just above the exit of the freezing tunnel. The installation provides perfectly dry air, making it possible for Pinguin to store vegetables under ideal conditions – without condensation. Munters installed a second dehumidifier above the outside door. When the door is opened, warm air penetrates the cold space. The Munters dehumidifier prevents the formation of condensation here. Now Pinguin does not have any wet puddles on the ground, which is much more hygienic. “The advantages of the installation are obvious”, explains Koen Dejonghe, at Pinguin. “The ground is no longer slippery from condensation. We also increased the quality of the products. The vegetables no longer freeze together.” Munters dehumidification system fights frost Another advantage is dry air prevents frost on the refrigerating elements. The investment in the dehumidifiers made it possible to obtain a significantly higher and more constant output from the freezing tunnel. “Before, we had ordinary driers, but they did not have the same effect,” said Dejonghe. At Westrozebeke, Pinguin asked Munters to eliminate frost formation in the freezing rooms. In the workshop, the frozen vegetables were passed along a conveyor belt which carries them through various stages of packing. The conveyor belt passed through warm and cold production areas. Frost forms on the ceiling and ice on the cold store. Constant moisture control has many advantages for Pinguin. The absence of condensation ensures a dry environment and increases the quality of the products and safety in the factory. But the principal advantage is that Pinguin can maintain a constant freezing temperature. When there is ice formation on the freezing elements their capacity decreases quickly. “It´s not just freezers that we have to protect,” continues Koen Dejonghe. “We have also carry out handling in our freezing rooms. Thanks to Munters, we do not have any frost on the machines, conveyors or any other material, which increases output,” concluded Dejonghe. Pinguin also decided to fight the formation of frost in its new automatic storage by using Munters.

Pikatiedot

  • nopeampi täyttö
  • tarkempi annostelu ja punnitus
  • vähemmän epäkurantteja tuotteita
  • vähemmän henkilökuntaa
  • vähemmän tuotantokatkoksia
  • miellyttävämmät työskentelyolosuhteet