Optimoitu nestekierto laajassa mittakaavassa
Uusi Munters LCX Coolant Distribution Unit on suunniteltu vaativiin, laajamittaisiin nestekiertojäähdytteisiin datakeskuksiin. Se varmistaa jäähdytysnesteen tarkan virtauksen ja lämpötilan hallinnan sekä poistaa jopa 25 mikronin hiukkaset 99,98 %:n tehokkuudella.
Tällä hetkellä saatavilla kapasiteeteilla 500 kW – 1,5 MW, ja yksiköt voidaan pinota lattiatilan säästämiseksi. LCX on suunniteltu pitkäaikaiseen suorituskykyyn ja helppoon huoltoon. Vakiomalleissa huoltoon pääsee vain edestä, minkä ansiosta CDU-yksiköt voidaan asentaa vierekkäin vain 1” (25 mm) etäisyydellä toisistaan.
Munters LCX tukee lämmönpoistoa yksivaiheisista cold plate -jäähdyttimistä, räkkiin asennettavista CDU-yksiköistä, upotusjäähdytyksestä ja muista sovelluksista, tarjoten tulevaisuuden kestävän nestejäähdytysratkaisun seuraavan sukupolven datakeskuksille.

Miten se toimii
Munters LCX toimii kriittisenä rajapintana Facility Fluidin (FF), yleensä jäähdytetyn veden, ja Technology Fluidin (TF), tyypillisesti veden ja 25 % propyleeniglykolin seoksen välillä, johon on lisätty inhibiittoreita. LCX säätelee TF:ntoimituslämpötilaa, painetta ja virtausta nestekierrolla jäähdytettyihin palvelimiin. Hyödyntämällä korkealaatuisia juotettuja levylämmönvaihtimia, jotka on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja juotettu kuparilla, LCX yksiköt käsittelevät Technology Fluidia optimoidakseen jäähdytyksen ja varmistaakseen täyden eristyksen Facility Fluidista. Tämä nestekierto-CDU-perhe voidaan integroida kylmälevyihin, räkkiasennettuihin CDU-yksiköihin tai upotusjäähdytysmoduuleihin. Täysin redundantit yksiköt, jotka saavat virtansa ulkoisesta UPS-tuetusta lähteestä, on liitettävä yhteiseen Technology Fluid -piiriin redundanssin ja keskeytymättömän toiminnan varmistamiseksi.

Huolella valitut komponentit huippusuorituskykyä varten
LCX on suunniteltu tehokkuutta, luotettavuutta ja helppoa huoltoa silmällä pitäen. 99,98 % tehokkaasta 25 mikronin TF-suodatuksesta teollisuusluokan pumppuihin, säätöventtiileihin ja huipputeknisiin antureihin – jokainen komponentti on optimoitu varmistamaan saumaton toiminta nestekierrolla jäähdytetyissä datakeskuksissa. Rakennettu kestävistä materiaaleista, mukaan lukien kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut Technology Fluid -putkistot ja komponentit (messinkistä PRV:tä lukuun ottamatta), LCX on täysin yhteensopiva Dowfrost LC25:n ja muiden yleisten PG-seosten kanssa.

Vastaamme tämän päivän vaatimuksiin ja valmistaudumme huomisen haasteisiin
Munters on ollut datakeskusjäähdytyksen johtava toimija jo vuosikymmeniä ja tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja, jotka kehittyvät alan tarpeiden mukaan. Suurtiheyssovellukset vaativat mukautuvia ratkaisuja, ja Munters on erikoistunut optimoimaan komponentit tiettyihin asennuksiin. LCX tarjoaa nestekiertoisen jäähdytysratkaisun, joka on suunniteltu takaamaan luotettavuus, tehokkuus ja skaalautuvuus – varmistaen huipputason jäähdytyksen suurille tekoäly- ja muille vaativille sovelluksille. Vieraile Munters LCX Coolant Distribution Unit -tuotesivulla.
Haluatko asiantuntijoiden räätälöivän jäähdytysratkaisun datakeskukseesi?
Olemme valmiina auttamaan! Klikkaa "Keskustele asiantuntijan kanssa" -painiketta, täytä lomake ja otamme sinuun yhteyttä pian.