Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
Omni-Pak® (formerly sold as Snowflake®) is a high-performance plastic packing. It offers superior efficiency and capacity in environmental application such as scrubbing and stripping. Its distinctive shape lowers the pressure drop, which significantly reduces energy consumption. Its various applications include ASU, DCA, fume scrubbing, acid gas absorption, VOC stripping, wastewater treatment, flue gas scrubbing, etc.
It gives higher efficiency and capacity compared to Pall Rings 38 mm (1.5 inches) and Plastic Super Saddles 2 or larger sizes.
Especificación técnica
Especificaciones técnicas | |
---|---|
Omni-Pak | |
100(30.5) | |
95 % |
Especificaciones técnicas | |
---|---|
Omni-Pak | |
100(30.5) | |
95 % |
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!