Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
ME-II® Structured Packing, is an efficient and economical product.
It has all the desirable characteristics including predictable throughput, low pressure drop, high efficiency and flexibility, which plays vital role in separations.
Especificación técnica
Opciones
Especificaciones técnicas | |
---|---|
"PACKING TYPE / SPECIFIC SURFACE AREA (m2 /m3): ME-II 65 X / 65 ME-II 125 X / 125 ME-II 170 X / 170 ME-II 200 X / 210 ME-II 250 X / 250 ME-II 350 X / 350 ME-II 500 X / 500 ME-II 750 X / 750 ME-II 65 Y / 65 ME-II 125 Y / 125 ME-II 170 Y / 170 ME-II 200 Y / 210 ME-II 250 Y / 250 ME-II 350 Y / 350 ME-II 500 Y / 500 ME-II 750 Y / 750" | |
Especificaciones técnicas | |
---|---|
"PACKING TYPE / SPECIFIC SURFACE AREA (m2 /m3): ME-II 65 X / 65 ME-II 125 X / 125 ME-II 170 X / 170 ME-II 200 X / 210 ME-II 250 X / 250 ME-II 350 X / 350 ME-II 500 X / 500 ME-II 750 X / 750 ME-II 65 Y / 65 ME-II 125 Y / 125 ME-II 170 Y / 170 ME-II 200 Y / 210 ME-II 250 Y / 250 ME-II 350 Y / 350 ME-II 500 Y / 500 ME-II 750 Y / 750" | |
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!