Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
Grid Packing is recommended for applications with fouling, coking and solid contents. The grid packing has robust mechanical structure, fabricated in modules for ease of installation and cleaning. The grid packing offers minimum pressure drop and higher capacity.
Especificación técnica
Opciones
Especificaciones técnicas | |
---|---|
"The Grid Packing offers minimum pressure drop & higher capacity. • Specific Surface Area from 40-90 m2 /m3. • Material thickness 0.5 to 2 mm." | |
Especificaciones técnicas | |
---|---|
"The Grid Packing offers minimum pressure drop & higher capacity. • Specific Surface Area from 40-90 m2 /m3. • Material thickness 0.5 to 2 mm." | |
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!