Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
El control de la iluminación permite a las gallinas reproductoras alcanzar la madurez sexual en el momento óptimo, estimulando así el comienzo de la producción de huevos. El filtro de luz LF está fabricado con polipropileno de gran calidad, resistente al uso, a los rayos solares ultravioleta y a los lavados a alta presión utilizados en las técnicas de limpieza de las granjas. El bastidor cuadrado que aloja las paletas o el soporte del filtro de luz está hecho de una chapa de acero galvanizado con recubrimiento de epoxy. Unos clips especialmente diseñados que se incluyen con cada kit permiten montar directamente un filtro de luz en un ventilador Euroemme®, en el lado de aspiración del ventilador, para conseguir una combinación perfecta de flujo de aire, eficacia y reducción de luz. Para mejorar la eficacia aerodinámica y reducir las pérdidas de presión, el diseño del filtro de luz ha sido desarrollado en los laboratorios de I+D de Munters. La cámara de pruebas se ha construido según las especificaciones ANSI/AMCA 210-85 Figura 15. Los detalles de la estructura y estanqueidad han sido verificados por el personal de BESS Lab en el departamento de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Illinois, EE.UU.
Información de productos
Descargas
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!