Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
The EDSHE/EDTHE fan series belongs to the new generation of high energy efficient, very robust and reliable air recirculators, suitable for an extensive variety of professional applications in order to create optimal climate control system. The EDSHE/EDTHE air recirculators series consists of a 24/30/36’’ box fan with a direct drive system, with the 3-blade propeller statically and dynamically balanced attached onto the electric motors shaft. This combination renders the EDSHE/EDTHE as the ideal air recirculator that can deliver high air movement with low power consumption.
The EDSHE/EDTHE has been designed, tested and developed in the Munters R&D laboratory, while the performances were confirmed by tests performed in BESS Lab at the Agricultural Engineering Department of University of Illinois, USA).
Disponible en Europe, Middle East, Africa
Información de productos
Especificación técnica
Comparación
Descargas
1.0 HP | |
---|---|
Diámetro de la hélice | 770 mm |
Motor | 0.5 hp |
Flujo de aire a 0 Pa | 14,000 m3/h |
Rendimiento específico a 0 Pa | 22.1 m3/h /W |
1.0 HP | |
---|---|
Diámetro de la hélice | 770 mm |
Motor | 0.5 hp |
Flujo de aire a 0 Pa | 14,000 m3/h |
Rendimiento específico a 0 Pa | 22.1 m3/h /W |
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!