Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
El deshumidificador de sorción MLT800 está diseñado para deshumidificar grandes caudales de aire eficazmente, con mínimas cantidades de energía, y está equipado con unidad de rotor hermética. La cubierta del rotor está fabricada en plástico termoestable de larga duracion y contiene secciones estancas que equilibran los caudales de aire de deshumidificación, reactivación y recuperación de calor La construcción robusta del bastidor del deshumidificador y su panel frontal desmontable está fabricada en aluminio anticorrosivo ALUZINK®.
El sistema eléctrico de control se ajusta al estándar EN 60204 (IEC204). Los componentes eléctricos montados en barras colectoras, están fabricados en plástico sin halógeno. El sistema eléctrico está diseñado para tensiones de hasta 690 V y una temperatura de 60ºC. Los deshumidificadores de la serie MLT se fabrican siguiendo los estándares europeos y cumplen con las directrices técnicas de la CEE.
Disponible en Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
Disponible para alquiler en Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
Información de productos
Especificación técnica
Opciones
Comparación
Descargas
Aire de proceso | |
---|---|
Caudal nominal | |
Presión estática disponible | |
Aire de reactivación | |
Caudal nominal | |
Presión estática disponible | |
Condensador | |
Caudal nominal | |
Presión estática disponible | |
Bomba de condensado | |
Distancia máxima de bombeo (horizontal) | |
Distancia máxima de bombeo (vertical) | |
Calor sensible | |
Potencia del ventilador | |
Potencia totaL, Voltaje y Corriente (amps/fase) | |
Potencia calorífica | |
Potencia total | |
Potencia total (Eléctrica) | |
Potencia total (kW) Vapor/Gas | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Vapor/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Vapor/Gas | |
380V 50/60 Hz Eléctrica | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Vapor/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Eléctrica | |
400V 3-50Hz Vapor/Gas | |
415V 3-50Hz Eléctrica | |
440V 3-60Hz Eléctrica | |
415V 3-50Hz Vapor/Gas | |
440V 3-50Hz Vapor/Gas | |
440V 3-60Hz Vapor/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Vapor/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Vapor/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Máx. presión efectiva de vapor | |
Consumo de vapor | |
Consumo de gas | |
Presión de gas natural | |
Máx. contenido de azufre (ppm) Rotor HPS | |
Datos técnicos adicionales | |
Temperatura de funcionamiento | |
Grado de projección eléctrica (unidad) | |
Grado de projección eléctrica (panel eléctrico) | |
Nivel de ruido Lw(A) dB, con todas las entradas y salidas conducidas | |
Clase de filtro | |
Dimensiones | |
LargoXProfundidadXAltura | |
Peso neto | |
Diám. salida aire seco | |
Aire húmedo |
Aire de proceso | |
---|---|
Caudal nominal | |
Presión estática disponible | |
Aire de reactivación | |
Caudal nominal | |
Presión estática disponible | |
Condensador | |
Caudal nominal | |
Presión estática disponible | |
Bomba de condensado | |
Distancia máxima de bombeo (horizontal) | |
Distancia máxima de bombeo (vertical) | |
Calor sensible | |
Potencia del ventilador | |
Potencia totaL, Voltaje y Corriente (amps/fase) | |
Potencia calorífica | |
Potencia total | |
Potencia total (Eléctrica) | |
Potencia total (kW) Vapor/Gas | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Vapor/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Vapor/Gas | |
380V 50/60 Hz Eléctrica | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Vapor/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Eléctrica | |
400V 3-50Hz Vapor/Gas | |
415V 3-50Hz Eléctrica | |
440V 3-60Hz Eléctrica | |
415V 3-50Hz Vapor/Gas | |
440V 3-50Hz Vapor/Gas | |
440V 3-60Hz Vapor/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Vapor/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Vapor/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Máx. presión efectiva de vapor | |
Consumo de vapor | |
Consumo de gas | |
Presión de gas natural | |
Máx. contenido de azufre (ppm) Rotor HPS | |
Datos técnicos adicionales | |
Temperatura de funcionamiento | |
Grado de projección eléctrica (unidad) | |
Grado de projección eléctrica (panel eléctrico) | |
Nivel de ruido Lw(A) dB, con todas las entradas y salidas conducidas | |
Clase de filtro | |
Dimensiones | |
LargoXProfundidadXAltura | |
Peso neto | |
Diám. salida aire seco | |
Aire húmedo |
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!