Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
Caudal de aire 300 m3/h
El deshumidificador desecante MCS300 está diseñado para deshumidificar eficientemente el aire en aplicaciones de sistemas abiertos. Su compacta construcción permite periodos extendidos de operación con un mínimo de mantenimiento. El diseño facilita el transporte par una persona hasta los espacios a deshumidificar y dentro de ellos.
Como equipamiento estándar lleva un avanzado panel de control para un control fácil y amigable con el usuario de las diferentes funciones. Un monitor de consumo de energía que puede ser puesto a cero hace posible medir el consumo (kWh) durante un periodo específico. Su robusta estructura de perfil metálico y los paneles de acceso están hechos de acero inoxidable.
El sistema de control eléctrico se ajusta al estándar EN 60204 (IEC204) y los componentes eléctricos se ensamblan detrás del panel de control. Los deshumidificadores MCS300 se fabrican siguiendo tanto los Estándares Europeos armonizados como las especificaciones de marcación de la CE.
Disponible en China, Korea, Thailand, Singapore, Malaysia, Philippines, Taiwan, Indonesia, Europe, Middle East, Africa
Disponible para alquiler en Australia, Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
Información de productos
Opciones
Servicio y actualizaciones
Comparación
Descargas
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!