Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
Las persianas de entrada de aire son adecuadas para granjas avícolas e invernaderos, así como para otras aplicaciones industriales. Para obtener un control rápido y efectivo sobre la entrada de aire fresco en la nave se pueden utilizar persianas de entrada de aire SM. El aire se introduce por succión en la estructura de la nave por medio de ventiladores situados en las paredes exteriores de la estructura, pasando a través de una persiana de entrada SM abierta. También se puede utilizar nuestra gama EMT de ventiladores turbo utilizados para mezclar aire fresco con el aire del interior de la nave. Para mejorar la eficacia aerodinámica y reducir las pérdidas de presión, el diseño de la persiana ha sido desarrollado en los laboratorios de I+D de Munters. La cámara de pruebas se ha construido según las especificaciones ANSI/AMCA 210-85 Figura 15. Los detalles de la estructura y estanqueidad han sido verificados por el personal de BESS Lab en el departamento de Ingeniería Agrícola de laUniversidad de Illinois, EE.UU.
Disponible en Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Información de productos
Especificación técnica
Especificaciones técnicas | |
---|---|
Peso (con accionador por motor) | 17.5 kg |
Número de palas de la persiana | 8 |
Abertura de entrada | 1.01 m2 |
Especificaciones técnicas | |
---|---|
Peso (con accionador por motor) | 17.5 kg |
Número de palas de la persiana | 8 |
Abertura de entrada | 1.01 m2 |
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!