Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
Las entradas de aire IS están diseñadas para ser instaladas en el techo o tejado de las naves de producción animal. El difusor patentado “star” asegura que la corriente de aire que entra dentro de la nave es controlada, de manera precisa y distribuida, radialmente, para crear un clima uniforme dentro de la nave.
Durante los meses más fríos, el aire que entra dentro de la nave debería ser calentado antes de que entre en contacto con los animales. Con esta finalidad, el diseño único del difusor “star” direcciona el aire horizontalmente hacia afuera, cuando está programado para pequeñas aperturas. Esto permite que el aire frio que entra pueda mezclarse con el aire caliente que se encuentra cerca del tejado de la nave. Si existe un techo, el aire puede direccionarse a lo largo del techo. Haciéndose de esta manera, se produce el “efecto Coanda” en el que la corriente de aire se “pega”, durante más tiempo, al techo. Esto permite un mayor tiempo de mezcla entre el aire frio que entra y el aire caliente que está cerca del techo.
Durante los meses más calurosos, la demanda de ventilación se incrementa y ya no es necesario calentar el aire que entra, antes de que entre en contacto con los animales. El difusor “star” responde, perfectamente, a este cambio en la demanda de ventilación. Como las palas del difusor tiene mayor apertura, se dirige aire sobre los animales, suministrando más aire directamente hacia los animales.
Información de productos
Especificación técnica
Opciones
Descargas
80 W | |
---|---|
Weight of fully equipped fan | 27 kg |
Nominal propeller speed | 900 rpm |
Airflow at 0 Pa | 6,520 m3/h |
Airflow at 0 Pa | 3,835 cfm |
Specific performance at 0 Pa | 31.6 m3/h /W |
Specific performance at 0 Pa | 18.6 cfm /W |
Propeller diameter | 600 mm |
Propeller diameter | 23.6 inch |
Number of blades | 5 |
Propeller pitch | 35 ° |
Max. operating temperature | 50 °C |
Max. operating temperature | 122 °F |
IEC protective class of electric motor | IP55 |
250 W | |
Weight of fully equipped fan | 27 kg |
Nominal propeller speed | 900 rpm |
Airflow at 0Pa | 9,290 m3/h |
Airflow at 0Pa | 5,464 cfm |
Specific performance at 0Pa | 19.4 m3/h /W |
Specific performance at 0Pa | 11.4 cfm /W |
Propeller diameter | 600 mm |
Propeller diameter | 23.6 inch |
Number of blades | 10 |
Propeller pitch | 45 ° |
Max. operating temperature | 50 °C |
Max. operating temperature | 122 °F |
IEC protective class of electric motor | IP55 |
80 W | |
---|---|
Weight of fully equipped fan | 27 kg |
Nominal propeller speed | 900 rpm |
Airflow at 0 Pa | 6,520 m3/h |
Airflow at 0 Pa | 3,835 cfm |
Specific performance at 0 Pa | 31.6 m3/h /W |
Specific performance at 0 Pa | 18.6 cfm /W |
Propeller diameter | 600 mm |
Propeller diameter | 23.6 inch |
Number of blades | 5 |
Propeller pitch | 35 ° |
Max. operating temperature | 50 °C |
Max. operating temperature | 122 °F |
IEC protective class of electric motor | IP55 |
250 W | |
Weight of fully equipped fan | 27 kg |
Nominal propeller speed | 900 rpm |
Airflow at 0Pa | 9,290 m3/h |
Airflow at 0Pa | 5,464 cfm |
Specific performance at 0Pa | 19.4 m3/h /W |
Specific performance at 0Pa | 11.4 cfm /W |
Propeller diameter | 600 mm |
Propeller diameter | 23.6 inch |
Number of blades | 10 |
Propeller pitch | 45 ° |
Max. operating temperature | 50 °C |
Max. operating temperature | 122 °F |
IEC protective class of electric motor | IP55 |
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!