Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Phi Sigma General Trading L.L.C., socio distinguido de Munters en los Emiratos Árabes Unidos, está especializado en proporcionar soluciones y servicios para entornos altamente regulados. Cuando Gulf Drug, una importante empresa de almacenamiento de productos farmacéuticos con sede en la región del Golfo, se enfrentó a desafíos con una de sus cámaras frigoríficas, Phi Sigma se puso en contacto con Munters para obtener ayuda. El cliente opera una cámara frigorífica con una capacidad de 160 metros cúbicos, la cual mantiene una temperatura constante de 4 °C. La cámara frigorífica sirve principalmente para el almacenamiento de productos farmacéuticos, lo que requiere un control estricto de los niveles de humedad relativa para cumplir con los estándares normativos establecidos por el Ministerio de Sanidad del país. A pesar de las unidades de refrigeración existentes, el cliente se enfrentó a retos a la hora de mantener la humedad relativa por debajo del 60 %, lo que les obligó a explorar soluciones alternativas.
La naturaleza crítica del almacenamiento farmacéutico exige un control preciso de las condiciones ambientales, especialmente la humedad relativa. Las fluctuaciones en los niveles de humedad ponen en peligro la integridad de los medicamentos almacenados, lo que desencadena alarmas y preocupaciones normativas. El cliente buscaba una solución eficaz para garantizar un control constante de la humedad dentro de la cámara frigorífica con el fin de cumplir con las normativas del Ministerio de Sanidad. Contrataron los servicios de Munters para evaluar las condiciones existentes y proponer una solución a medida. A través de una evaluación exhaustiva, Munters recomendó la instalación del MLT800, aprovechando su experiencia en cálculos de carga de humedad y sistemas de control medioambiental. El MLT800 se consideró óptimo por su alto flujo de aire y su entrada a baja temperatura, lo que ofrece un funcionamiento energéticamente eficiente y una adición mínima de calor al espacio.
Tras una exhaustiva evaluación y consulta, la unidad MLT800 se instaló en la cámara frigorífica del cliente. Los técnicos de Munters garantizaron una integración perfecta con los sistemas de refrigeración existentes, optimizando el control de la humedad sin poner en peligro la estabilidad de la temperatura. El proceso de instalación se llevó a cabo de forma eficiente para minimizar las interrupciones en las operaciones del cliente.
El control uniforme de la humedad transforma el almacenamiento farmacéutico
Después de la implementación, el cliente experimentó unos niveles constantes de humedad relativa por debajo del 60 % durante todo el año, cumpliendo con los requisitos normativos sin desencadenar alarmas ni preocupaciones. El rendimiento del MLT800 permitió mejorar significativamente la estabilidad y la fiabilidad del entorno de la cámara frigorífica, lo que alivió las preocupaciones del cliente con respecto a las condiciones de almacenamiento farmacéutico. Con el MLT800 en funcionamiento, el cliente sigue manteniendo unas condiciones de almacenamiento óptimas, lo que garantiza la integridad y la eficacia de los medicamentos almacenados.
«Ahora, el cliente puede estar seguro de que, con la solución de Munters instalada, no saltan alarmas constantemente y se alivian las preocupaciones sobre los niveles de humedad».
Kannan Valmurugan, director de ventas de Phi Sigma
Colaboración estratégica para la satisfacción del cliente
La colaboración entre Phi Sigma y Munters ejemplifica la exitosa implementación de soluciones a medida para abordar retos específicos en el almacenamiento farmacéutico. Al implementar la unidad MLT800, el cliente logró una conformidad sostenida con los estándares normativos, lo que protegió la calidad y la seguridad de los medicamentos almacenados. Este caso subraya la importancia del control medioambiental de precisión en las instalaciones farmacéuticas y destaca la eficacia de las soluciones innovadoras para satisfacer las demandas de la industria.
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!