Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Cuando Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co (HEISCO) en Kuwait se enfrentó a dificultades por una elevada humedad y cambios de color que afectaban a sus trabajos de pintura, recurrieron a su socio de confianza Munters para lograr una solución. La respuesta a sus problemas fue la DryCool™ DuraCase de Munters, que ofrece a los operarios la capacidad de controlar de forma independiente la temperatura y la humedad dentro de un contenedor totalmente transportable.
HEISCO es una importante empresa de ingeniería, adquisición y construcción con diversos intereses empresariales. Ubicada en el puerto comercial principal de Kuwait, el puerto de Shuwaikh, HEISCO opera un importante astillero, estratégicamente posicionado para la reparación, rehabilitación, renovación y construcción naval. En los últimos años, sus operaciones se han expandido significativamente, lo que trajo nuevos desafíos. Los deshumidificadores MLT1400 de Munters ya no eran adecuados para satisfacer las necesidades cambiantes de HEISCO.
Factores ambientales e implicaciones operativas
Gran parte de Kuwait tiene un clima desértico caracterizado por veranos calurosos con temperaturas que a menudo superan los 40 °C, o más, e inviernos relativamente suaves. La región experimenta notables cambios de temperatura entre el día y la noche y las distintas estaciones. A lo largo de la costa de Kuwait, los niveles de humedad pueden aumentar durante los meses de verano debido a la proximidad al golfo Pérsico. Este aumento de la humedad, combinado con el aumento de las temperaturas, suponía un grave problema para HEISCO, especialmente durante las aplicaciones de pintura y recubrimiento. Una climatización inadecuada prolongaba los tiempos de secado, provocaba inconsistencias en el color y comprometía la durabilidad de los recubrimientos.
Para responder a los requisitos de HEISCO, el DryCool™ DuraCase de Munters surgió como una solución innovadora. Este sistema integra las ventajas de los deshumidificadores desecantes con las capacidades de enfriamiento de los aires acondicionados DX para tratar el aire de reposición. Diseñado para manejar de forma eficiente el 100 % del aire de reposición, el sistema DuraCase ajusta la humedad según sea necesario. En particular, el sistema maximiza la eficiencia energética al reciclar la energía de los componentes de enfriamiento, generando un ahorro de dinero sustancial. Su coeficiente de rendimiento (COP) superior supera al de los sistemas de aire acondicionado convencionales, reduciendo aún más el consumo de energía.
Instalación y rendimiento perfectos
La instalación del DryCool™ DuraCase de Munters resultó ser perfecta. Su movilidad y su embalaje integral, que incorpora componentes esenciales como un serpentín de refrigeración de expansión directa, un rotor desecante, un paquete de condensación integrado, un ventilador de suministro, un ventilador de reactivación y ventiladores de condensación, facilitaron una rápida implementación. Pocos días después de la instalación en el astillero, el sistema estaba operativo, satisfaciendo las necesidades de HEISCO.
Eficiencia y calidad mejoradas
Según Mohamed Salem Eid, jefe de unidad de HEISCO, la implementación de DryCool™ DuraCase de Munters ya ha dado lugar a mejoras significativas en la eficiencia y la productividad. El control preciso de la humedad y la temperatura promete mejorar la productividad y elevar la calidad de la mano de obra en HEISCO, lo que supone un gran avance para la empresa.
Gracias a DryCool™ DuraCase de Munters, HEISCO ha superado eficazmente los retos asociados al control de la humedad, garantizando condiciones óptimas para las aplicaciones de pintura y recubrimiento. Este caso destaca el efecto transformador de las innovadoras soluciones de climatización a la hora de mejorar la eficiencia operativa y ofrecer resultados de calidad superior.
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!