Los espacios públicos, como museos y bibliotecas, requieren un cierto porcentaje de aire de ventilación exterior. Sin embargo, la humedad y la temperatura deben mantenerse a un nivel preciso y constante. Los contaminantes también deben reducirse al mínimo para garantizar la protección de los objetos delicados que se guardan en el interior del edificio.
Gracias a los conocimientos y la experiencia global de Munters, podemos ayudarle a obtener la mejor solución para mejorar la calidad del aire interior, reduciendo al mismo tiempo los costes de energía y de mantenimiento de los edificios. Con los deshumidificadores independientes o las soluciones de sistema a medida del cliente de Munters, puede mantener la climatización interior adecuada para preservar su colección para las generaciones futuras.
Controlando la climatización con el sistema de tratamiento del aire de Munters:
- Se conservan las colecciones
- Se evita la generación de moho y corrosión
- Se minimiza la presencia de contaminantes
- La climatización interior se mantiene constante y totalmente controlada durante todo el año
- Se mantiene una climatización confortable para los visitantes
- Los costes energéticos se reducen gracias al principio de enfriamiento energéticamente eficiente
![](/contentassets/b797aa63ded643b2ad1f10da79d43f1b/lvr_roemermuseum_1.jpg)
La solución de deshumidificación de Munters garantiza que los productos expuestos permanezcan en buenas condiciones a largo plazo en el depósito de metal del LVR-Römermuseum
Desde 2008, el LVR-Römermuseum es el corazón del LVR-Archäologischer Park de Xanten, Alemania. El moderno edificio del museo, de acero y vidrio, se encuentra en el emplazamiento histórico de la antigua metrópoli romana de Colonia Ulpia Traiana. Más de 2500 exposiciones, junto con modernos medios de comunicación, representan un vivo retrato de la vida romana diaria, en una zona de exposición de unos 2000 metros cuadrados. Muchos de estos objetos están hechos de metal y son sensibles a la humedad ambiental excesiva. La tasa de corrosión aumenta progresivamente a partir de valores de humedad relativa del 50 %. Una humedad ambiental baja ralentiza en gran medida el proceso de corrosión. Se necesitaba una solución de deshumidificación inteligente con el fin de mantener la calidad de los objetos para los visitantes del museo.
Find out how Munter's dehumidifier helped create a reliable indoor climate!