![Almacenamiento y conservación](/globalassets/blocksimages/general/preservation_library.jpeg?width=675&height=380&mode=crop)
Almacenamiento y conservación
Munters ofrece máxima protección a los materiales almacenados, manteniendo un control constante de las condiciones climáticas del almacén durante todo el año.
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Munters ofrece máxima protección a los materiales almacenados, manteniendo un control constante de las condiciones climáticas del almacén durante todo el año.
Muchos productos se dañan cuando se exponen a niveles de humedad relativa elevados; con niveles de humedad relativa por debajo del 50% se garantiza una correcta conservación. La única protección fiable, independiente de las condiciones meteorológicas, es el aire seco producido por un deshumidificador por rotor desecante.
La calefacción es el método tradicional para controlar la humedad relativa. La temperatura, en sí misma, no tiene ningún impacto en la calidad de los productos (excepto en algunos líquidos) y, como la humedad relativa en un almacén con calefacción fluctuará entre 20-70% HR, dependiendo de las condiciones atmosféricas en el exterior, se convierte en un método poco fiable y muy costoso.
En un almacén deshumidificado, la humedad relativa puede ser controlada durante todo el año, independientemente, de las condiciones exteriores. Se reduce la necesidad de calefacción y los objetos y materiales almacenados mantendrán la máxima calidad.
La deshumidificación por rotor desecante consigue ahorros energéticos entre un 30-70% en comparación con los sistemas de calefacción.
Los deshumidificadores de Munters se instalan para proteger equipos electrónicos, películas, cintas de video, documentos, libros y todo tipo de objetos en archivos, museos, bibliotecas, carpas de almacenamiento y trasteros.
Nuestros deshumidificadores estándar ofrecen protección eficiente y con un bajo consumo energético para todo tipo de almacenes. Cuando se demanda un mayor control del clima, Munters ofrece soluciones completas de control de la temperatura y humedad gracias a sus sistemas compactos y, especialmente, diseñados para cada cliente.
El almacenamiento en un entorno seco impide:
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!