![Turbinas eólicas](/globalassets/blocksimages/me/thinkstock-wind-turbines.jpg?width=675&height=380&mode=crop)
Turbinas eólicas
Protección de las turbinas eólicas contra la humedad y la entrada de partículas.
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Protección de las turbinas eólicas contra la humedad y la entrada de partículas.
El entorno agresivo en el que suelen ubicarse estas turbinas precisa una protección especial de la maquinaria de la góndola y la torre.
Los puntos claves de riesgo incluyen la entrada de agua por las tomas de aire y la corrosión provocada por la condensación. Munters es un proveedor líder para muchos de los fabricantes de turbinas eólicas del mundo y puede superar estas dos amenazas potencialmente dañinas con una amplia gama de eliminadores de vaho y deshumidificadores.
Los eliminadores de vaho de Munters están disponibles en varias configuraciones personalizadas que se pueden adaptar a sus exigencias específicas. Dependiendo de los requisitos del sistema, las unidades de eliminación de vaho pueden separar lluvia, granizo, nieve y partículas sólidas presentes en el aire del suministro de entrada de aire de refrigeración.
En climas fríos, cuando la temperatura se acerca o es inferior a los 0 ºC el peligro de congelación está siempre presente. Los eliminadores de vaho de Munters pueden suministrarse con un dispositivo calefactor integrado (DFH), desarrollado específicamente para entornos hostiles, que mantendrá la toma de aire libre de hielo todo el año. Así se pueden eliminar de manera efectiva los altos costes de mantenimiento y el riesgo latente de accidentes asociados con la acumulación de hielo.
Ventajas con el sistema de separación de aire de Munters:
• Eficiencia de separación alta
• Caída de presión muy baja lo que lleva a costes operativos más bajos
• Resistente a la corrosión
• Instalación sencilla
• Coste de mantenimiento bajo debido al principio de funcionamiento sencillo y a su larga duración
• Amplia gama de velocidades de entrada
• Tamaños y diseños a la medida
• Colores personalizados para los separadores de aluminio
• Amplia gama de materiales de la más alta calidad
• Fabricación con certificación ISO 9001
La corrosión provocada por la condensación puede ser extremadamente dañina, tanto dentro de la torre como de la góndola. Los deshumidificadores de Munters se utilizan para mantener la humedad relativa a un nivel que asegure que no habrá corrosión. Se utiliza un rotor desecante para eliminar la humedad del aire, sin tener que realizar gasto en utilizar equipos refrigeradores basados en compresor para condensar la humedad en una batería de enfriamiento. Munters cuenta con la gama más amplia de deshumidificadores desecantes disponibles en el mercado en la actualidad, con tamaños y configuraciones para adaptarse a todo tipo de turbinas eólicas.
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!