![Diésel, gas y petróleo](/globalassets/images/page-template-images/we-can-help-you-with-images/shutterstock_110796884_color_screen.jpg?width=675&height=380&mode=crop)
Diésel, gas y petróleo
La eliminación y separación de líquidos, así como, de humedad y contaminantes, es fundamental para la industria del gas y del petróleo; desde la exploración hasta la producción, transporte, refinado y punto de venta.
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
La eliminación y separación de líquidos, así como, de humedad y contaminantes, es fundamental para la industria del gas y del petróleo; desde la exploración hasta la producción, transporte, refinado y punto de venta.
Sin esta función, la calidad del producto se reduce, la planta y equipamiento se dañan y el proceso completo puede verse obligado a detenerse o a realizar costosos trabajos de mantenimiento.
La eliminación de gotas en el proceso de diseño es esencial para la retirada y recuperación efectiva de todo tipo de líquidos o contaminantes. Se protegen los equipos y los sistemas de procesado sin perjudicar el rendimiento, introduciendo un nivel de control vital en cada paso del proceso. Realizar estas operaciones de manera fiable, supone la correcta elección de la configuración del separador de gotas para la aplicación, asegurando que encaja con el equipo de proceso, la localización, la carga y la aplicación. La correcta selección del material del separador de gotas necesita de la adaptación precisa del cuerpo del separador a las características de la corriente de aire. Esto, a su vez, supone un profundo entendimiento del proceso de tratamiento de gas y petróleo, así como de la propia física del separador de gotas.
Por otro lado, nuestra tecnología de deshumidificación por rotor desecante se utiliza para conservar los equipos en las mejores condiciones, reduciendo los trabajos de mantenimiento, considerablemente y ofreciendo una mayor disponibilidad al menor coste.
APLICACIONES DEL SEPARADOR DE GOTAS EN APLICACIONES DE PETRÓLEO Y GAS:
EL ARRASTRE DE LÍQUIDOS PUEDE PROVOCAR:
LOS LÍQUIDOS CONDENSADOS PUEDEN PROVOCAR:
LOS CONTAMINANTES PROVOCAN:
ALGUNOS DE LOS TÍPICOS PROCESOS CON CONTAMINANTES:
BENEFICIOS DE LA DEHUMIDIFICACIÓN:
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!