En el sector de la construcción es muy importante cumplir, al mismo tiempo, los exigentes plazos de entrega y mantener la calidad. Entre otros, un retoreto al que se debe enfrentar las empresas de construcción es el efecto de una humedad relativa alta cuando está en contacto con las losas de hormigón.
![Concrete slab](/globalassets/images/page-template-images/industry-images/construction-concrete.png)
El proceso natural de secado puede llegar a ser una solución inviable por el tiempo que puede llevar y los consiguientes retrasos que conlleva. A menos que se cumplan las especificaciones en cuanto al contenido de humedad en el cemento, la capa siguiente no podrá ser construida, no se podrán aplicar los selladores y los subcontratistas del suelo no podrán proceder a realizar su trabajo. Esta cadena de retrasos incrementa los costes y los riesgos de no cumplir con los plazos estimados.
De todos los materiales que se utilizan en la construcción, el cemento puede ser uno de los más delicados en cuanto a su sensibilidad a la humedad. Aunque pueda parecer que los bloques de cemento estén secos, esto puede resultar engañoso: de acuerdo con unas condiciones ambientales típicas, un bloque de cemento se secará a un ratio de una pulgada por mes.
Incluso esto es una generalidad; el ratio actual variará según los componentes del bloque de cemento, los procedimientos de colocación, las condiciones ambientales — humedad y temperaturas interiores y exteriores.
A menos que el exceso de humedad sea eliminado, pueden aparecer determinados problemas:
- Migración de la humedad hacia la superficie, lo cual puede provocar fallo en los adhesivos, decoloración de los materiales del suelo y grumos en los recubrimientos.
- Crecimiento de microorganismos
- Poca adhesión del suelo que se instala sobre el bloque de cemento.
Munters puede crear el clima perfecto para ayudar a prevenir los retrasos en las entregas y afrontar los problemas causados por la humedad. Contacte con Munters para más información sobre esta aplicación.