![Edificios comerciales y públicos](/globalassets/blocksimages/education/io19127092_09-09.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Los espacios públicos necesitan de cierto porcentaje de aire de ventilación del exterior. Sin embargo, la temperatura y la humedad se deben mantener de manera precisa y constante. Las cargas de humedad imprevistas afectan al edificio desde su estructura hasta sus ocupantes y su salud. Un control insuficiente de la humedad provoca moho, deterioro del edificio y deformaciones en alfombras y suelos.
Un aporte de aire exterior de poca calidad, puede traer como consecuencia dolores de cabeza, fatiga, asma (y otros problemas respiratorios) y la dificultad para concentrarse, creando un entorno de trabajo menos productivo. Algunos edificios cuentan con el almacenamiento de archivos o colecciones privadas de arte que es necesario proteger del deterioro.
Enfriar y mantener un ambiente confortable en un aeropuerto no es tarea fácil. La gran cantidad de gente que entra y sale y sus consecuentes aperturas y cierres de puertas, crea una carga impredecible para que el sistema de tratamiento de aire lo pueda procesar (y que lo haga de manera eficiente, es aún más complicado). Los aeropuertos deben cumplir las regulaciones de calidad del aire interior y requieren una cantidad concreta de aire exterior que debe de ser introducida, continuamente, en el área a tratar. Además, para evitar la entrada de monóxido de carbono (CO) deben de mantener niveles específicos de presión de aire. Mediante la utilización de tecnología, eficientemente energética, para controlar la temperatura y la humedad en un aeropuerto, se cumple con la normativa de calidad del aire interior, se crea un ambiente más confortable y se reducen los costes energéticos.
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!