Would you prefer to visit the website in this country and language?

Extracción

Atlas

Los ventiladores Atlas se diseñan, desarrollan y montan en EE. UU. con componentes de alta calidad de origen local, y se adaptan perfectamente para soportar los rigores de la producción de leche actual.

Highlights

  • Combinación óptima de flujo de aire y ahorro energético
  • Disponible con Munters Drive o motor de transmisión por correa
  • Caja de control integrada
  • Acreditado para descuentos energéticos
  • No requiere prácticamente ningún mantenimiento​
  • Instalación fácil y rápida

Productos en esta serie

ModeloHoja de productoManual del usuario
Atlas 74VerVer
Atlas 74VerVer

TítuloTipoIdiomaEnlace de descarga
Atlas74_74WG_Outlet_Guard-Manual-EN.pdfAdditionalManualinglésVer
ATS74_CX74_G2_MD2_Kit-UM-EN-202503.pdfAdditionalManualinglésVer
ATS74_CX74_G2_Controller_Replacement-UM-EN-202503.pdfAdditionalManualinglésVer
ATS74_CX74_G2_Motor_Replacement-UM-EN-202503.pdfAdditionalManualinglésVer
ATS74_CX74_G2_Rotor_Replacement-UM-EN-202503.pdfAdditionalManualinglésVer