Would you prefer to visit the website in this country and language?

Sensores

Sensor de amoníaco

El sensor de amoníaco permite medir el amoníaco de forma continua y a largo plazo. El sensor funciona con los controladores Platinum Pro/Touch, Rotem Pro/One y Trio, proporcionando datos en tiempo real a través de una señal de salida constante de 0-10 V.

Highlights

  • Colgador de clip para una colocación sencilla en la granja
  • El LED de estado indica el modo de funcionamiento del dispositivo
  • Programa de ventilación específico para el tratamiento de altos niveles de amoníaco
  • Los cambios de temperatura o la humedad no afectan al sensor
  • El control en tiempo real permite una climatización más eficiente y evita la acumulación de amoníaco
  • Instalación y retirada sencillas para la limpieza de la granja

    Productos en esta serie

    ModeloAnchura × profundidad × altura (mm)Peso (kg)Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
    Sensor de amoníaco100 x 50 x 2000.50 to 50

    TítuloTipoIdiomaEnlace de descarga
    Ammonia Sensor EN R2.0 16660.pdfAssemblyInstructioninglésVer
    Ammonia Sensor CN R1.3 116835.pdfAssemblyInstructionchino (simplificado)Ver