Actualizaciones de ventiladores de UTA de Munters
Principales beneficios
- Mismo flujo de aire utilizando entre un 30 y un 60 % menos de energía
- Una curva de eficiencia mucho más amplia permite un ahorro energético significativo gracias a la reducción de la velocidad del ventilador
- Menores costes de mantenimiento sin necesidad de cambiar las correas ni engrasar los cojinetes
- Reducción de las emisiones de carbono para ayudarles a cumplir sus objetivos
El Aeropuerto de Heathrow ahorra 15 GWh al año
El Aeropuerto de Heathrow, el más concurrido de Europa con 80 millones de pasajeros en 2018, tiene previsto lograr una infraestructura neutra en carbono para 2050. Los esfuerzos para ahorrar energía incluyen una actualización de los ventiladores de Munters que ahorra 15 GWh al año (equivalente al consumo energético de 3400 hogares). Los especialistas de Munters han liderado las mejoras de sistemas de HVAC desde 2016.

Las actualizaciones de ventiladores ahorran energía y reducen las emisiones de CO2 en el Aeropuerto de Lieja
Recientemente, el Aeropuerto de Lieja modernizó sus unidades de control de climatización de la terminal de pasajeros con la ayuda de Munters. Se mejoraron dos unidades de extracción y se sustituyó una unidad de ventiladores, lo que redujo significativamente el consumo de electricidad y las emisiones de CO2 en unas 20 toneladas, logrando un retorno de la inversión en 31 meses.
El Aeropuerto de Birmingham ahorra un 58 % de energía
El Aeropuerto de Birmingham, el séptimo más grande del Reino Unido, atiende a 13 millones de pasajeros al año con 150 destinos. Cuando una unidad de tratamiento de aire falló en la zona de facturación de la terminal, Munters, líder mundial en el tratamiento del aire energéticamente eficiente, proporcionó una solución sustituyendo los antiguos ventiladores con transmisión por correa por un nuevo FanGrid con cinco ventiladores EC centrífugos de alta eficiencia.
Hace poco, hemos realizado un gran trabajo con Munters actualizando los ventiladores enchufables, lo que nos permite ahorrar alrededor de 1 300 000 kWh de energía al año, y queremos lograr un ahorro aún mayor. Su experiencia es incomparable y nos han proporcionado un servicio ejemplar.
Michael Nagle, Utilities Manager
Aeropuerto de Londres Luton