Would you prefer to visit the website in this country and language?

Calentadores

VariMax IFRG

El calentador VariMax IFRG (gas de recirculación de combustión indirecta) de Munters suministra aire de proceso sin contaminantes a aplicaciones industriales. Este calentador industrial de aire-aire alcanza eficiencias de transferencia de calor estándar de hasta el 90 % mediante la recirculación de los gases de combustión en un circuito aislado independiente.

Highlights

  • Aire de proceso sin contaminantes y energéticamente eficiente
  • Eficiencia de la transferencia de calor de hasta el 98 %
  • Coste total de propiedad bajo
  • Rápida amortización
  • Diseños personalizables
  • Gran conocimiento de la aplicación

Productos en esta serie

ModeloHoja de producto
VariMax IFRGVer

  • Aislamiento (con o sin)
  • Pantalla táctil

TítuloTipoIdiomaEnlace de descarga
VariMax IFRG USDA certificateCertificateinglésVer