Would you prefer to visit the website in this country and language?

Extracción

Saturn ONE

Dejen que la serie Saturn ONE de Munters mejore el bienestar de los animales y la sostenibilidad y les permita lograr un crecimiento y rendimiento óptimos del ganado.

Highlights

  • Forma optimizada de la cinta transportadora de materiales compuestos
  • El uso de menos piezas móviles reduce el tiempo y los costes de mantenimiento
  • La carcasa con interior liso aumenta la eficiencia del caudal de aire
  • La reducción de la emisión de ruido mejora el ambiente interior
  • E-line ahorra hasta un 50 % en costes de electricidad
  • Lamas de persiana antigravedad (AGS) patentadas

Productos en esta serie

ModeloDiámetro de la hélice (mm)Tipo de motorPresión estática máx. (Pa)Hoja de productoManual del usuario
Saturn ONE1400Ac, Ec120Ver

TítuloTipoIdiomaEnlace de descarga
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdfAssemblyInstructionalemánVer
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdfAssemblyInstructioninglésVer
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdfAssemblyInstructionfrancésVer
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdfAssemblyInstructionitalianoVer
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdfAssemblyInstructionportuguésVer
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdfAssemblyInstructionespañolVer
Saturn extraction fans-BR-EN-202404brochureinglésVer
E-line-BR-EN-202504brochureinglésVer