Would you prefer to visit the website in this country and language?

Extracción

Saturn FIVE

La serie Saturn FIVE de Munters incluye extractores de aire que combinan un flujo de aire excepcional con una alta eficiencia energética. Estos extractores modulares de alta tecnología favorecen el crecimiento del ganado, mejorando el bienestar de los animales y la productividad.

Highlights

  • Configuración modular totalmente flexible
  • Sostenible
  • Reduce el consumo de energía y los costes de funcionamiento y mantenimiento
  • E-line ahorra hasta un 50 % en costes de electricidad
  • Larga vida útil y resistencia a la corrosión

Productos en esta serie

ModeloDiámetro de la hélice (mm)Tipo de motorPresión estática máx. (Pa)Hoja de productoManual del usuario
Saturn FIVE1400Ac, Ec150

TítuloTipoIdiomaEnlace de descarga
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionalemánVer
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructioninglésVer
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionfrancésVer
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionitalianoVer
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionportuguésVer
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionespañolVer
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionalemánVer
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructioninglésVer
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionfrancésVer
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionitalianoVer
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionportuguésVer
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionespañolVer
Saturn extraction fans-BR-EN-202404brochureinglésVer
E-line-BR-EN-202504brochureinglésVer