Would you prefer to visit the website in this country and language?

Circulación

EDS HE

Los ventiladores de circulación de aire EDS HE de Munters garantizan un flujo de aire uniforme en cualquier edificio de ganadería (pollos de engorde, ponedoras, cerdos y fábricas de productos lácteos) y en invernaderos. Potentes y eficientes, estos ventiladores optimizan la distribución del aire, controlando la temperatura y la humedad a la vez que minimizan el consumo de energía.

Highlights

  • Durabilidad excepcional gracias al revestimiento Munters Protect
  • Fácil instalación
  • Alta capacidad del caudal de aire
  • Solución energéticamente eficiente
  • Control optimizado de la temperatura y la humedad
  • Disponible en diferentes tamaños: 24, 30 y 36 in

Productos en esta serie

ModeloDiámetro de la hélice (mm)Tipo de motorHoja de productoManual del usuario
EDS24HE610AcVer
EDS30HE770AcVer
EDS36HEAcVer

TítuloTipoIdiomaEnlace de descarga
FT_Manual_use&maintenance_EDHE_en.pdfUserManualinglésVer