Would you prefer to visit the website in this country and language?

Extracción

ED HE

Eficientes energéticamente, robustos y fiables, los extractores de aire de caja de Munters ofrecen un rendimiento excelente en cualquier aplicación de ganadería o invernaderos.

Highlights

  • Alta capacidad del caudal de aire  
  • Solución energéticamente eficiente
  • Bajo mantenimiento
  • Durabilidad superior con el revestimiento Munters Protect
  • Adecuado para ventilación mínima y ventilación de transición

Productos en esta serie

ModeloDiámetro de la hélice (mm)Tipo de motorPresión estática máx. (Pa)Hoja de productoManual del usuario
ED24HE610Ac50
ED30HE770Ac50
ED36HE915Ac, Ec50

TítuloTipoIdiomaEnlace de descarga
FT_Manual_Assembly_EDHE_en.pdfAssemblyInstructioninglésVer
FT_Manual_use&maintenance_EDHE_en.pdfUserManualinglésVer