Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters logo
Extracción

Conducto de aire de salida

Evacúen eficazmente el aire interior estancado y contaminado al exterior con el conducto de aire de salida de Munters. Este sistema de aire de salida para granjas de cualquier tamaño permite ahorrar energía y proporciona un ambiente respetuoso con los animales.

Highlights

  • Amplia variedad de diámetros de conducto
  • Capacidad de aire de 5000 m3/h (2900 cfm) a 52 000 m3/h (30 600 cfm)
  • Reducción del ruido de hasta 12 dB(A)
  • Evita la condensación con un aislamiento de 0,022 W/mK
  • Capas de recubrimiento de poliéster reforzado
  • Resistente a los productos químicos y fácil de limpiar

Productos en esta serie

ModeloHoja de producto
Conducto de aire de salida