Would you prefer to visit the website in this country and language?

Pared

ZEW Professional

Las entradas ZEW Professional permiten un control preciso de los flujos de aire fresco que se adaptan a las necesidades específicas de los animales.

Highlights

  • Distribución uniforme de la temperatura dentro de una granja
  • Reducción significativa de la formación de hielo incluso en climas extremos
  • Reducción masiva de los costes energéticos al evitar la ventilación forzada
  • Amplia gama de accesorios

Productos en esta serie

ModeloLongitud (mm)Altura (mm)Caudal de aire a presión estática a 20 Pa (m3/h) Apertura/cierre automáticos (a.o./a.c.)Hoja de productoManual del usuario
ZEW Professional 13006353701900AutomaticOpening, AutomaticClosingVer
ZEW Professional 21007354703000AutomaticOpening, AutomaticClosingVer
ZEW Professional 29008055554000AutomaticOpening, AutomaticClosingVer

TítuloTipoIdiomaEnlace de descarga
AGH_Manual_ZEW Profi Inlet.pdfAdditionalManualinglésVer
AGH_Manual_ZEWP2900_Bird_Guard.pdfAdditionalManualinglésVer