Would you prefer to visit the website in this country and language?

Pared

ZEW Flatwave

La entrada de pared compacta ZEW Flatwave destaca por su diseño elegante y compacto y la capacidad de ajustar la posición vertical de la compuerta para un control preciso del flujo de aire.

Highlights

  • Estructura ondulada para una gran dispersión incluso con una apertura mínima de la tapa
  • El aire se orienta ligeramente hacia arriba, incluso con una apertura mínima de la tapa
  • Láminas de conducción de PVC resistentes a los rayos UV y que se pueden ajustar por separado
  • Fabricado con poliuretano termoaislado
  • Diseño compacto
  • Ranura integrada para añadir una rejilla de protección de aves y una hoja de conducción de aire opcionales

Productos en esta serie

ModeloLongitud (mm)Altura (mm)Caudal de aire a presión estática a 20 Pa (m3/h) Apertura/cierre automáticos (a.o./a.c.)Hoja de productoManual del usuario
ZEW Flatwave 26007419823800AutomaticOpeningVer