Would you prefer to visit the website in this country and language?

Pared

ZEW Basic

Optimicen el flujo de aire en la granja con la tecnología avanzada de ZEW Basic 1600 de Munters. Energéticamente eficiente y resistente a las heladas, esta entrada de aire de pared ofrece ventajas decisivas en comparación con las entradas estándar disponibles en el mercado.

Highlights

  • Diseñada para granjas de aves y cerdos
  • Estructura ondulada para un flujo de aire y un radio de dispersión óptimos
  • Tapa con borde de goteo y sellado para evitar la formación de hielo
  • Gran caudal gracias a la boquilla de entrada de aire
  • Disponible con flujo de aire estándar o dividido
  • Ranura integrada para añadir una rejilla de protección contra la entrada de aves opcional
  • Fabricado con poliuretano termoaislado

Productos en esta serie

ModeloLongitud (mm)Altura (mm)Caudal de aire a presión estática a 20 Pa (m3/h) Apertura/cierre automáticos (a.o./a.c.)Hoja de productoManual del usuario
ZEW Basic 16007313512300AutomaticOpening, AutomaticClosingVer