Would you prefer to visit the website in this country and language?

Depuradores de aire de salida

Lavamatic

Reduzcan las emisiones de polvo y amoníaco del aire de salida de las granjas de aves y cerdos con el limpiador de tambor Lavamatic de Munters. En las granjas de cerdos permite reducir los malos olores con una fase biológica adicional. Este módulo completo y prefabricado está disponible en dos tamaños (50 000 y 100 000 m3/h) y ayuda a los productores a cumplir las normativas medioambientales.

Highlights

  • Minimiza las emisiones de amoníaco en más del 80 %
  • Elimina hasta el 90 % del polvo del aire de salida
  • Reduce los malos olores a <300 GE/m3
  • Bajo consumo de energía y funcionamiento muy seguro
  • Mantenimiento reducido y limpieza sencilla
  • Exclusivo tambor de lavado giratorio

Productos en esta serie

ModeloHoja de producto
LavamaticVer