Sistemas de deshumidificación
Sistema de climatización MX² Plus
La serie de sistemas de climatización MX2 Plus de Munters consta de sistemas deshumidificadores desecantes autónomos. Regulan la climatización interior en instalaciones de tamaño mediano y en aquellos lugares donde las aplicaciones industriales requieren un procesamiento sensible y un control de la humedad y la temperatura energéticamente eficiente.
Highlights
- Aumento de la capacidad de producción.
- Mejora de la calidad de los productos
- Higiene segura de los procesos
- Mejora de la seguridad de los productos
- Energéticamente eficiente
- Fácil instalación
- Un único socio de confianza
Productos en esta serie
Modelo | Caudal nominal de aire (m³/h) | Manual del usuario |
---|---|---|
Sistema de climatización MX² Plus | 3000 - 9500 |
- Tratamiento previo y posterior configurables
- Conectividad
- Sensor de punto de condensación
- Purga con eficiencia energética (EEP)
- Purga con recuperación de energía (ERP)
- Combinación de filtros M5, G4 o G4/F7
- Aislamiento (con o sin)
- Montaje en panel
- Módulo de baterías de preenfriamiento
- Ventiladores de proceso
- Derivación del sistema
- Controles del sistema
- Regeneración (gas, electricidad, vapor)
- Disponible en diferentes materiales (solo unidades independientes), acero inoxidable o acero galvanizado
Título | Tipo | Idioma | Enlace de descarga |
---|---|---|---|
MX2 Plus-BR-ES-201604 | brochure | español | Ver |
MX2 Plus-BR-PL-201902 | brochure | polaco | Ver |
MX2 Plus-BR-SV-201510 | brochure | sueco | Ver |
MX2 Plus-BR-FR-201512 | brochure | francés | Ver |
MX2 Plus-BR-DE-201902 | brochure | alemán | Ver |
MX2 Plus-BR-EN-201511 | brochure | inglés | Ver |
MX2 Plus-BR-NL-201604 | brochure | neerlandés | Ver |
MX2 Plus-BR-IT-201604 | brochure | italiano | Ver |