Would you prefer to visit the website in this country and language?

Deshumidificadores portátiles

Serie M

Eliminen eficazmente la humedad del aire con los deshumidificadores desecantes M de Munters. Compacta, portátil y ligera, la serie M controla los niveles de humedad en espacios pequeños y medianos en entornos industriales, comerciales y residenciales.

Highlights

  • Alta capacidad de deshumidificación hasta –20 °C
  • Robusto, ligero y portátil
  • Su tamaño compacto requiere una superficie mínima
  • Resistente a golpes y vibraciones
  • Mantenimiento sencillo

Productos en esta serie

ModeloAnchura × profundidad × altura (mm)Hoja de productoManual del usuario
M120425 x 481 x 425