Would you prefer to visit the website in this country and language?

Sistemas de deshumidificación

ML Plus

El ML Plus de Munters es un sistema de climatización modular pequeño y energéticamente eficiente con control de la humedad y la temperatura integrado. Este sistema de deshumidificador desecante autónomo probado elimina el vapor de agua de los entornos interiores donde es fundamental preservar materiales valiosos y productos delicados.

Highlights

  • Sistema modular altamente flexible y probado previamente
  • Consumo energético bajo
  • Carcasa de alta calidad para requisitos higiénicos
  • Diseño compacto para ahorrar espacio
  • Instalación y acceso para realizar tareas de puesta a punto sencillos, <i>plug</i> <i>&</i> <i>play</i>
  • Puesta en marcha rápida
  • Compatible con conductos ISO

Productos en esta serie

ModeloCaudal nominal de aire (m³/h)Manual del usuario
ML Plus180 - 3000

  • Tratamiento previo y posterior configurables
  • Conectividad
  • Sensor de punto de condensación
  • Purga con recuperación de energía (ERP)
  • Combinación de filtros M5, G4 o G4/F7
  • Aislamiento (con o sin)
  • Módulo de baterías de preenfriamiento
  • Ventiladores de proceso
  • Derivación del sistema

TítuloTipoIdiomaEnlace de descarga
ML Plus-BR-EN-201505brochureinglésVer
ML Plus-BR-PL-201905brochurepolacoVer
ML Plus-BR-DE-201505brochurealemánVer