Would you prefer to visit the website in this country and language?

Deshumidificadores portátiles

MK NX Series

El deshumidificador MK de Munters elimina la humedad del aire en espacios pequeños utilizando un refrigerante respetuoso con el medioambiente. Esta unidad ligera y portátil mantiene constante la humedad relativa y evita la deshumidificación innecesaria, ajustando automáticamente los parámetros con los datos de los sensores integrados o externos.

Highlights

  • Control de la humedad inteligente
  • Sensor de RH/T integrado
  • Unidad ligera y portátil
  • Construcción robusta y duradera
  • Alta capacidad de deshumidificación
  • Manejo y mantenimiento sencillos

Productos en esta serie

ModeloAnchura × profundidad × altura (mm)Rango de temperatura de funcionamiento (°C)Caudal de aire máximo (m3/h)Hoja de productoManual del usuario
MK35 NX509 x 385 x 8603 - 35420
MK55 NX539 x 445 x 8463 - 35550
MK75 NX548 x 495 x 9073 - 35900
MK95 NX548 x 495 x 9173 - 35900
MK200345 x 495 x 5272 - 35342