Would you prefer to visit the website in this country and language?

Deshumidificadores portátiles

MG

Obtengan un control de la humedad fiable con el deshumidificador desecante MG de Munters. Es el deshumidificador portátil más pequeño disponible de Munters. Combina una tecnología desecante avanzada con una larga vida útil para el control de la humedad a cualquier temperatura en entornos industriales, comerciales y residenciales.

Highlights

  • Deshumidificación eficiente a –20 °C/+40 °C
  • Sistema portátil y ligero
  • Buena relación resistencia-peso
  • Resistente a golpes y vibraciones
  • Mantenimiento sencillo
  • Garantía de calidad del aire

Productos en esta serie

ModeloPotencia total (kW)Hoja de productoManual del usuario
MG50435
MG90720

Case studies