Would you prefer to visit the website in this country and language?

Deshumidificadores portátiles

ComDry NX

Munters presenta con orgullo la serie ComDry NX completamente actualizada con un nuevo controlador que incluye Modbus y comunicación por cable: una gama de deshumidificadores extremadamente fiables y portátiles con una capacidad de secado superior, un diseño ligero y un 20 % más eficiente energéticamente que la mayoría de los de la competencia. Todas las unidades cuentan con un sistema de control plug&play con pantalla gráfica, un potente motor de accionamiento, conexión inalámbrica AirC, alertas de mantenimiento y contador de kWh. Estos deshumidificadores, los mejores de su categoría, crean el clima perfecto en diversas aplicaciones.

Highlights

  • Compacto y ligero
  • Controlador avanzado con ModBus
  • Sensor de humedad y temperatura
  • kWh y otros contadores de horas
  • Energéticamente eficiente
  • Opciones para el control remoto y los sensores AirC Wireless de Munters

Productos en esta serie

ModeloAnchura × profundidad × altura (mm)Peso (kg)Rango de temperatura de funcionamiento (°C)Caudal de aire máximo (m3/h)Hoja de productoManual del usuario
ComDry NX 190Y445 x 270 x 38111-20 to +40190
ComDry NX 210X445 x 270 x 57114,3-20 to +40210
ComDry NX 160L445 x 270 x 57115,60 to +40150
ComDry NX 170L445 x 270 x 57115,70 to +40150

TítuloTipoIdiomaEnlace de descarga
ComDry NX M190Y-PS-PT-BR-202412productsheetportuguésVer
ComDry NX M190Y-PS-PL-202412productsheetpolacoVer
ComDry NX M210X-PS-PT-BR-202412productsheetportuguésVer
ComDry NX M210X-PS-PL-202412productsheetpolacoVer
ComDry NX M160L-PS-PL-202412productsheetpolacoVer
ComDry NX M160L-PS-PT-BR-202412productsheetportuguésVer
ComDry NX M170L-PS-PT-BR-202412productsheetportuguésVer
ComDry NX M170L-PS-PL-202412productsheetpolacoVer