Would you prefer to visit the website in this country and language?

Calentadores

GPmp

Los calentadores de aire GPmp de Munters proporcionan soluciones de calefacción eficientes y rentables para granjas e invernaderos. Estos calentadores de aire compactos ofrecen una eficiencia térmica superior al 90 %, optimizando el rendimiento y minimizando los costes operativos.

Highlights

  • Construcción resistente a la corrosión
  • Se optimiza el consumo energético gracias a una eficiencia térmica superior al 90 %
  • Quemadores de gasóleo o gas para una amplia aplicabilidad
  • Diseño compacto y modular para una manipulación y una logística sencillas
  • La carcasa IP55 protege contra el polvo y la humedad
  • El diseño ergonómico simplifica el mantenimiento
  • Enchufe de cinco polos para la conexión a sistemas de control

Productos en esta serie

ModeloHoja de productoManual del usuario
GPmp100Ver
GPmp130Ver
GPmp160Ver

Case studies