En la pequeña ciudad de Quincy, Washington, el Sabey Data Center Properties es uno de los seis principales centros de datos que utiliza la energía limpia de bajo costo de la hidroeléctrica del cercano Río Columbia
Datos
- Climatización de alta eficiencia
- pPUE anual de 1,07
- PUE a carga máxima no mayor a 1,25
- El aire del data center completamente separado del aire exterior
- Reducción de los costos de capital en refrigeración y conmutadores
- Reducción back up energía
Pero no sólo eso, Sabey también consume el agua en su favor a través de la tecnología Munters de Climatización Evaporativa que ha sido instalada para la disipación eficiente del calor del data center. Existen múltiples Sistemas de Enfriamiento Evaporativo Munters Oasis (IEC) instalados en el techo del Campus Intergate en Quincy. El enfriamiento evaporativo es un método natural elementar de climatización. Aplicándose el mismo principio de enfriamiento que nuestro cuerpo utiliza cuando la humedad (sudor) se evapora y enfría la piel. Munters Oasis IEC aprovecha la evaporación para rechazar el calor, sin adicionar humedad al data center.
Una PUE anual por debajo de 1.2
Durante las pruebas de los sistemas integrados a plena de carga se registró un PUE máximo de 1,25 – un logro notable en condiciones muy calientes. No hay datos anuales disponibles del PUE de todo el data center, pero un análisis hora a hora se predice un PUE parcial (calculado en función de la carga de TI y las cargas de equipos de refrigeración) de 1,07 utilizando sistemas Munters.
La tecnología Oasis IEC ha sido probada y premiada internacionalmente, confirmando el bajo consumo energético, lo que produce no sólo un ahorro durante todo el año, pero también reduce los costos globales de capital, como: la cantidad de refrigeración mecánica en comparación con el diseño del sistema convencional, el tamaño del generador (de 2 MW a 1,5 MW), el diámetro del alambre de cobre, transformadores de potencia, entre otros
"Los sistemas de enfriamiento evaporativo indirecto Munters Oasis han superado nuestras expectativas. Estamos muy satisfechos con las manejadoras de aire y Munters como empresa", dijo John Sasser VP de Operaciones del Sabey Data Center Properties. Para ver el video de Sabey Oasis IEC, visitar www.munters.com/sabey.
Datos
- Climatización de alta eficiencia
- pPUE anual de 1,07
- PUE a carga máxima no mayor a 1,25
- El aire del data center completamente separado del aire exterior
- Reducción de los costos de capital en refrigeración y conmutadores
- Reducción back up energía