Diseñada para hyperscale: la nueva unidad Munters LCX Coolant Distribution Unit

A medida que los centros de datos evolucionan para gestionar cargas de trabajo cada vez más complejas, la necesidad de soluciones de refrigeración eficientes y confiables es mayor que nunca. Para responder a esta demanda, Munters lanza la nueva LCX Coolant Distribution Unit (CDU), un sistema avanzado de refrigeración líquida a líquida diseñado para enfrentar los desafíos de los centros de datos modernos.
La LCX permite un control preciso de la temperatura de suministro y del flujo del refrigerante o de la presión externa, optimizando la transferencia de calor en entornos refrigerados por líquido. Gracias a una filtración del 99,98 % a 25 micras, garantiza un alto rendimiento y fiabilidad operativa.
Disponible en módulos de 500 kW a 1,5 MW, incluyendo una configuración apilable que reduce el uso del espacio en planta, la LCX está diseñada para rendimiento a largo plazo y mantenimiento sencillo. Los modelos estándar ofrecen acceso frontal para servicio, permitiendo una instalación lado a lado con tan solo 25 mm (1") de separación.
Descubre cómo la LCX puede optimizar la refrigeración de tu centro de datos.