Recuperación de calor en centros de datos

Los centros de datos generan una gran cantidad de calor, que puede ser reutilizado en beneficio de las comunidades locales. En Odense, Dinamarca, Munters apoyó a una empresa global de tecnología social en la transformación del calor residual en calefacción municipal. Capturando el calor de las salas de servidores y transfiriéndolo a una bomba de calor central, la instalación genera 165,000 MWh anuales, suficiente para calentar 11,000 hogares y negocios.
Esta iniciativa demuestra cómo los centros de datos pueden mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad. Los sistemas Oasis™ de Munters reducen el consumo de energía hasta en un 80%, operando exclusivamente con energía renovable para disminuir la huella de carbono. Con regulaciones que exigen cada vez más la captura de calor residual, proyectos como este evidencian el potencial de los centros de datos para contribuir al desarrollo sostenible.