Eficiencia energética con SyCool™ Split

El sistema de refrigeración SyCool™ Split de Munters elimina eficientemente el calor de los servidores sin usar agua. Al aprovechar el aire ambiente, logra hasta un 70% de eficiencia, superando a los sistemas tradicionales. Su diseño elimina la necesidad de ductos, ofreciendo flexibilidad y escalabilidad, especialmente en centros de datos de varios niveles o alta densidad. Los controles optimizados en fábrica garantizan un funcionamiento fluido, adaptándose a diversas condiciones.
En temperaturas frías, SyCool Split proporciona refrigeración gratuita al 100%. A medida que la temperatura aumenta, activa los compresores para mantener su eficiencia durante todo el año. Esta adaptabilidad permite futuras actualizaciones, como la integración de componentes con refrigeración líquida. Reconocido por su innovación, SyCool Split™ recibió el premio Top Tier Product 2021 de Mission Critical Magazine en la categoría de Soluciones de Gestión Térmica.