Conversión de controles de Munters
Prolonguen la vida útil de su deshumidificador
Conviertan los controles de los equipos de tratamiento del aire más antiguos de Munters para mejorar la eficiencia energética y disponer de una gama de opciones flexibles. El sistema de control Climatix de Munters, que viene de serie en los deshumidificadores más grandes, también está disponible para sistemas existentes.
Nuestros kits de conversión de controles se fabrican bajo demanda para adaptarse a la configuración específica de sus unidades, lo que implica cierto tiempo de espera. Munters recomienda tomar medidas preventivas tempranas para convertir los controles antiguos y minimizar el riesgo de tiempos de inactividad imprevistos debidos a una avería repentina del controlador.
Ventajas de la conversión:
- Funcionamiento del sistema más preciso y eficiente energéticamente
- Control del sistema de gestión de edificios (BMS)
- Conexión remota a través de Modbus TCP/IP, Modbus RTU, BACnet IP y opciones WEB
- Control total de las funciones añadidas, como el pretratamiento, el postratamiento, la calefacción, la refrigeración y la humidificación
- Capacidades de registro de valores

Conversión de contoles ML2E a AirC400
Si disponen de un deshumidificador ML* entregado entre 1996 y 2023, Munters les sugiere que tomen medidas preventivas y reacondicionen su deshumidificador ML con un nuevo controlador AirC400.
El módulo de control del PCB instalado está obsoleto y no se puede sustituir directamente si se avería. Para evitar tiempos de inactividad imprevistos y prolongar la vida útil de su unidad ML, Munters recomienda convertir su sistema de control con nuestro kit de conversión AirC400 de la serie ML2E.
*Este kit de conversión se puede utilizar con ML420E, ML690E, MLT800E, ML1100E, ML1350E y MLT1400E.

Conversión de controles ML2E a Climatix
Si disponen de un deshumidificador ML o un sistema ML Plus con un módulo
deshumidifcador* entregado entre 1996 y 2023, Munters les sugiere que tomen medidas preventivas y reacondicionen su deshumidificador ML con un nuevo controlador avanzado Climatix.
El módulo de control del PCB instalado está obsoleto y no se puede sustituir directamente si se avería. Para evitar tiempos de inactividad imprevistos y prolongar la vida útil de su unidad ML, Munters recomienda convertir su sistema de control con nuestro kit de conversión Climatix de la serie ML2E.
*Este kit de conversión está diseñado para unidades ML420E, MLT800E, ML690E, ML1100E,
ML1350E y MLT1400E entregadas entre 1996 y 2023.

Conversión de controles ML3* a Climatix
Si disponen de un deshumidificador ML* fabricado entre 2005 y 2015, Munters les sugiere que tomen medidas preventivas y reacondicionen su deshumidificador ML con un nuevo controlador Climatix.
El controlador ACD/ICD instalado está obsoleto y no se puede sustituir si se avería. Munters les recomienda convertir su sistema de control y prolongar la vida útil de sus unidades ML.
*Este kit de conversión se puede utilizar con ML17, ML23 y MLT30

Conversión de MX a Climatix
Aumenten el rendimiento de su deshumidificador MX con un nuevo controlador Climatix. La serie MX con control DDC integrado ha funcionado de forma fiable durante más de veinte años y ofrece varias opciones de actualización.
Dado que el controlador DDC ya no se puede sustituir debido a componentes obsoletos, les recomendamos convertir el controlador con el kit de conversión, hecho para adaptarse a la configuración específica de su unidad MX. El kit de conversión se fabrica bajo demanda y requiere un cierto tiempo de espera, por lo que deben asegurarse de planificar la intervención para evitar tiempos de inactividad en caso de que se produzca una avería repentina del controlador.
Mars/Wrigley Confectionary de Yorkville, Illinois, encargó a Munters actualizar el Allen Bradley MicroLogix 1000 con el PLC Allen Bradley MicroLogix 1200. El cambio se realizó sin problemas y ahora la unidad funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tal y como se requería.
Pete Maier, Regional Project Engineer