Would you prefer to visit the website in this country and language?

Reacondicionamiento y actualización de equipos de deshumidificación

Mejoren el rendimiento de su equipo

Nuestros servicios de reacondicionamiento y actualización están diseñados para dar una nueva vida a su equipo de deshumidificación, optimizar su rendimiento y prolongar su vida útil en el futuro. También podemos ayudarles a adaptar su sistema existente para satisfacer nuevos requisitos añadiendo funciones y capacidades mejoradas.

Nuestros técnicos de mantenimiento pueden ayudarles a prolongar la vida útil de su equipo y mejorar su rendimiento con diversas técnicas.

Estos son algunos ejemplos:

  • Conversiones de controles
  • Recuperación de energía del rotor
  • Actualizaciones del ventilador de la unidad de tratamiento de aire
  • Actualizaciones del ventilador de proceso
  • Sustitución de la fuente de energía
  • Reacondicionamiento completo de unidades de tratamiento de aire
  • Actualizaciones del rotor

Conversión de controles

Conviertan los controles de sus deshumidificadores existentes para aprovechar todas las ventajas del controlador AirC de Munters. AirC es el sistema de control estándar incluido en la mayoría de los sistemas de deshumidificación más grandes fabricados actualmente por Munters, y ofrece muchas ventajas, como:

  • Funcionamiento del sistema más preciso y eficiente energéticamente
  • Comunicación mejorada con BMS
  • Capacidades de conexión de Munters
  • Sistema de software fácil de usar con interfaz intuitiva
  • Capacidades de registro de valores

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Recuperación de energía del rotor

¿Tienen un modelo de deshumidificador de Munters antiguo en sus instalaciones, pero desean reducir su consumo de energía? Nuestros técnicos de mantenimiento expertos pueden ayudarles. Las soluciones de reacondicionamiento de Munters están diseñadas para minimizar el consumo de energía de las unidades más antiguas, lo que garantiza un funcionamiento eficiente desde el punto de vista energético durante años.

Dado que la mayor parte de la energía necesaria para el proceso desecante se utiliza para calentar la corriente de aire de reactivación, la recuperación de la energía utilizada en el ciclo de reactivación genera un ahorro energético significativo. Al añadir la tecnología de purga de Munters a un sistema de deshumidificación existente se reduce la energía de reactivación hasta en un 30 % y se suele conseguir un retorno de la inversión en dos años.

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Actualizaciones de ventiladores para unidades de tratamiento de aire

Reduzcan drásticamente el consumo energético de las unidades de tratamiento de aire (UTA). Sustituyan los antiguos conjuntos de ventiladores y motores accionados por correa instalados en los lados de suministro y extracción dentro de una UTA por un conjunto de ventiladores de pared compuesto por ventiladores con conmutador electrónico (EC) más eficientes energéticamente. Cuando eligen actualizar sus UTA en lugar de sustituirlas, ahorran tiempo, dinero y recursos.


Principales beneficios

  • Mismo flujo de aire utilizando entre un 30 y un 60 % menos de energía
  • Una curva de eficiencia mucho más amplia permite un ahorro energético significativo gracias a la reducción de la velocidad del ventilador  
  • Menores costes de mantenimiento sin necesidad de cambiar las correas ni engrasar los cojinetes
  • Reducción de las emisiones de carbono para ayudarles a cumplir sus objetivos

Actualizaciones del ventilador de proceso

Nuestros técnicos de mantenimiento pueden ayudarles a reducir el consumo de energía cambiando el motor de CA y los sistemas de ventiladores utilizados en deshumidificadores antiguos por nuevas paredes de ventiladores accionadas por EC. Esta actualización permite lograr un ahorro energético del 50 % o más, lo que permite obtener un retorno de la inversión en menos de dos años. Es posible configurar estas versátiles paredes de ventiladores en varios conjuntos para obtener una instalación flexible.

Sustitución de la fuente de energía

Dejen que nuestros técnicos de mantenimiento les ayuden a reducir su dependencia de los combustibles fósiles y a reducir su huella de carbono general sustituyendo una fuente de calor de reactivación de gas por un calentador eléctrico. Esta solución resulta especialmente interesante en zonas cuya red se abastece de energía renovable y en las que se incentiva el uso de este tipo de energía.

Reacondicionamiento completo de unidades de tratamiento de aire

Como alternativa a la sustitución, ofrecemos un servicio de reacondicionamiento de UTA completo que incluye puertas, carcasas, componentes y ventiladores nuevos. Si es necesario, se puede reutilizar la unidad para un nuevo requisito cuando se requiere una filtración o recuperación de calor adicionales, por ejemplo.

El proceso de reacondicionamiento puede realizarse en diferentes fases, lo que permite mantener la UTA en funcionamiento durante todo el proceso. Este enfoque suele ser preferible, ya que maximiza la disponibilidad de las actividades o los procesos posteriores. Nuestro servicio de reacondicionamiento completo se puede realizar en cualquier marca y modelo de UTA, independientemente de la antigüedad, el tipo, el fabricante o la ubicación.

Actualizaciones del rotor

Los rotores desecantes son ampliamente reconocidos como la técnica más eficiente desde el punto de vista energético para crear entornos con humedad controlada. Si desean aumentar la capacidad de un deshumidificador existente, la forma más eficiente y rentable de hacerlo es actualizar el rotor.

La eficiencia energética mejorada y la mayor capacidad del rotor garantizarán un ahorro anual que otorgará a Niko un retorno de la inversión (ROI) de solo 20 meses.

Niko NV

Asistencia Munters durante la vida útil

Durante su larga vida útil, el equipo de Munters pasa por cuatro fases. Pero no importa en qué fase se encuentre, nuestros productos y soluciones de servicio garantizan un funcionamiento y un rendimiento óptimos. Nuestra oferta cubre todo, desde la instalación y el mantenimiento preventivo exhaustivo, hasta las actualizaciones y la ayuda para diseñar las mejores soluciones de sustitución cuando llegue el momento de renovar su equipo.