Would you prefer to visit the site in this language?

Circulación

Saturn Breeze

Enfríen su granja de vacas lecheras con los ventiladores de circulación de aire Saturn Breeze de Munters. Una ventilación eficaz garantiza la salud y la productividad del ganado y evita el estrés por calor de las vacas lecheras cuando suben las temperaturas.

Highlights

  • Alta eficiencia del caudal de aire
  • Hasta un 50 % de ahorro energético
  • Construcción duradera y resistente a la corrosión
  • Álabes de hélice optimizados y cinta transportadora de materiales compuestos
  • Reducción de la emisión de ruido
  • Bajo mantenimiento

Productos en esta serie

ModeloDiámetro de la hélice (mm)Tipo de motorHoja de productoManual del usuario
Saturn Breeze1400EcVerVer

TítuloTipoIdiomaEnlace de descarga
E-line-BR-EN-202403brochureinglésVer