Would you prefer to visit the website in this country and language?

Extracción

EM

Los extractores de aire EM de Munters son energéticamente eficientes y extraen el aire interior viciado en el sector la ganadería (pollos de engorde, ponedoras, cerdos y fábrica de productos lácteos) y los invernaderos.

Highlights

  • Fiable, probado en el mercado durante 40 años
  • Solución energéticamente eficiente
  • Reduce la luz y las corrientes de aire al cerrar la persiana
  • Adecuado para ventilación de túnel, ventilación mínima y ventilación de transición

Productos en esta serie

ModeloDiámetro de la hélice (mm)Tipo de motorPresión estática máx. (Pa)Hoja de productoManual del usuario
EM30770Ac50Ver
EM36915Ac50VerVer
EM501270Ac, Ec50

  • MPX

TítuloTipoIdiomaEnlace de descarga
EM50_MPX_manual_use&maintenance_en.pdfAdditionalManualinglésVer
2200133-EM50-AM-R1.7.pdfAssemblyInstructioninglésVer
E-line-BR-EN-202403brochureinglésVer