Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters logo
Cortinas

MVP

Los paneles de ventilación de Munters son la solución perfecta para proporcionar ventilación natural en los establos de ganado a fin de aumentar el bienestar de los animales y el rendimiento de la producción. El MVP ofrece una excelente combinación de ventilación y control de la luz.

Highlights

  • Caudal de aire óptimo para una ventilación mínima en frío
  • Proteja al ganado de las corrientes de aire y las inclemencias del tiempo
  • Reducción de la pérdida de temperatura en el interior durante los días de invierno
  • Material de láminas de PC Lexan de doble pared de 10 mm, resistente a los rayos UV
  • Transparencia óptima
  • Secciones de 3 m de ancho y altura de apertura variable de hasta 1,4 m
  • Panel ligero que se instala fácilmente en las paredes

Productos en esta serie

ModeloHoja de producto
MVP, MVP-SVer