Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters logo
Chimenea

IS

Las entradas de aire IS están diseñadas como entradas de techo o tejado para granjas. El difusor de estrella patentado garantiza que el flujo de aire entrante se controle con precisión y se distribuya radialmente para crear un ambiente uniforme en el interior de la granja.

Highlights

  • El sistema de difusor de estrella patentado asegura una cantidad y una dirección del aire entrante correctas
  • El circulador de aire que se debe colocar debajo del difusor está disponible como accesorio
  • Fabricado en polietileno blanco o negro liso y resistente a la suciedad con una larga vida útil
  • Reducción de los volúmenes de transporte y fácil instalación
  • Distintos modelos para la adaptación a la mayoría de edificios. Tapajuntas multiflex del tejado para adaptarse a cualquier inclinación entre 12 y 25 grados
  • Dos diámetros disponibles, 600 y 800 mm, y opción de usar sin la parte superior para introducir aire desde el espacio del entretecho
  • Malla metálica integrada que impide la entrada de animales

    Modelo
    IS600
    IS800